您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

使用 Push-X 和 COMBI 插接區輕鬆為控制櫃接線

2025.06.24
可插拔 Push-X 組合式端子條

菲尼克斯電氣最新推出的可插拔組合式端子,採用 Push-X 連接技術與 COMBI 插接區,重新定義接線技術標準。此組合透過預先組裝的 COMBI 連接器連接現場端設備,能在控制櫃製造流程中快速有效地完成接線作業。

Push-X 連接技術採用免工具直插式設計,幾乎不需施力即可完成各類導線連接。特別適合未加裝套管的柔性導線快速接線。創新的端子點觸覺與光學回饋設計使連接更直覺化,大幅提升操作便利性並降低錯誤率。新型 XT 2,5…/P 端子標稱截面積為 2.5 mm²,支援 0.5 至 4 mm² 線徑, 可負載 24 A 電流與 800 V 電壓,具備優異的電氣性能與應用靈活性。另一大優勢是透過端子點的鎖定裝置可快速釋放導線, 大幅節省維護時間並提升作業效率。此外,可配置型與標準型 COMBI 連接器最多可達 15 極,能完全滿足不同的接線需求。因此,這款結合 Push-X 連接技術與 COMBI 插接區的可插拔組合式端子,為控制櫃製造提供了現代化且靈活的解決方案,不僅實現簡易、快速且可靠的接線作業,更能有效提升效率並降低錯誤率。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部