HEAVYCON 數據中心專用工業連接器

2025.07.22
HEAVYCON 數據中心專用連接器

菲尼克斯電氣全新 HEAVYCON 數據中心專用連接器,可優化從電源分配單元 (PDU) 至 IT 機櫃的電力傳輸,並提供高達 70 A 的穩定電流承載能力。壓接端子的低接觸電阻特性,可降低高達 60% 的能源耗損。較低的發熱量也降低了冷卻需求。

數據中心營運商普遍採用成熟可靠的連接技術,實現從 PDU 至 IT 機櫃的電力傳輸。此款數據中心專用連接器採用緊湊結構設計,可節省接線空間。其免工具卡扣式鎖定機構更能大幅縮短安裝時間。HEAVYCON 系列連接器額定電流達 70 A、額定電壓 690 V,能滿足高負載應用需求。連接器提供 4 + PE 極數配置,支援 6 至 25 mm²(AWG 10 至 AWG 4)線徑範圍。並整合 M32 或 M50 規格的電纜接頭(可選配應力消除功能),確保連接穩固可靠。
因此,HEAVYCON 數據中心專用連接器為現代化機房提供兼具能源效率與高功率傳輸的解決方案。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部