資料中心配電 100 多年來,菲尼克斯電氣一直深耕於配電領域。可靠的元件有助於提高資料中心的可用性,確保資料中心持續運作,為您帶來諸多益處。菲尼克斯電氣為您提供完整的 PDU(配電單元)方案。
您的優勢 使用菲尼克斯電氣的元件執行 PDU 中的配電工作,以及連接 PDU 與伺服器機架。
[x]- 緊湊的設計,出色的可擴充性
- 達到工業品質標準,能夠抵禦外部影響
- 採用備援設計,可靠性與可用性高
- 易於保養,防竄改
從 PDU 到伺服器機架裝備 使用菲尼克斯電氣產品裝備 PDU,提高可用性。營運商採用我們成熟的連接技術,實現從 PDU 到 IT 機架的配電。安裝快速又安全,為您節省成本。
適用於 PDU 的元件
PDU(配電單元)
裝備 PDU 需要耐用、可靠且小巧的元件。菲尼克斯電氣的合作夥伴採用菲尼克斯電氣產品,在控制櫃中實現可靠的配電、高系統可用性和高效率的資料傳輸。在以下區域配備 PDU。
- 供電和保護:依靠可靠的電源和設備斷路器來保護您的系統免受過載和短路的影響。這些元件有助於提高您系統的安全性與可用性。
- 開關、量測和監控:產品可實現可靠的開關、精確的量測和連續的能量流監控。這有助於最佳化配電、及早發現錯誤並大幅縮短停機時間。營運商可顯著提高資料中心 PDU 的可靠性與可用性,並節省能源。
- 標記、組裝和安裝:我們的工業標記系統協助您輕鬆快速地完成標記。提供各種工具和軟體,用於控制櫃製造領域的規劃和安裝工作,有助於加快製程。
- 自動化:藉由自動化解決方案,您可以高效率地控制和監控流程。這包括控制器、I/O 模組和軟體解決方案,可實現基礎設施的無縫整合和最佳化。
防止意外停機
PDU 必須持續可用。對此,菲尼克斯電氣推出了一個相互搭配的產品組合,其中包括電源、設備斷路器、突波保護裝置以及能源管理產品,以提高控制櫃及其系統的可用性。菲尼克斯電氣的 Power Reliability 解決方案具有眾多優勢:
- 可用性高:防止出現故障和斷電
- 高效率的能源管理:詳細記錄和分析能源流
- 安全:防止過載和短路
- 永續性:有效利用能源,顯著縮短停機時間
高效率的控制櫃製造
菲尼克斯電氣攜手控制櫃製造商最佳化製造流程,以加快資料中心的試運轉。我們的方案有助於提高客戶流程的效率和成本效益。同時確保控制櫃成品的品質和可靠性。我們採用以下方法:
- 數位化:端對端軟體解決方案節省時間
- 模組化:可自訂和可擴充的解決方案
- 自動化:(部分)自動化工作步驟提高效率和品質
- 標識:整體標記和標識解決方案
- 諮詢:個人化諮詢服務,協助客戶最佳化流程
從 PDU 到 IT 機架的配電
最佳化您的接線
高效能且可靠的配電對於資料中心至關重要。但隨著佈線密度的增加,簡單且節省空間的安裝變得越來越重要。由於能源需求和能源成本不斷增長,市場對節能連接器和接線解決方案的需求也隨之攀升。菲尼克斯電氣的 HEAVYCON 資料中心連接器是最佳化電氣連接的絕佳選擇。
功能強大、結構緊湊、節能
在資料中心的配電領域,工業連接器逐漸取代傳統的 CEE 連接器。HEAVYCON 重載連接器具有諸多優勢:
- 更緊湊的設計,可節省接線空間
- 採用穩健的設計,電力傳輸高達 70 A,安全可靠
- 採用卡入式鎖扣,安裝簡單,無需工具,因此安裝時間短
- 使用固定位數的插芯,可避免連接錯誤,降低零件成本
- 壓接插針的接觸電阻顯著降低,減少了功率損耗,節能高達 60%
- 產生的熱量較低,確保了最佳的電力傳輸並降低了冷卻要求
資料中心連接器產品總覽
|
|
|
|
|---|---|---|
| HEAVYCON COM | HEAVYCON DCC | |
| 位數 | 4 + PE | 4 + PE |
| 額定電流/電壓 | 40 A / 400 V | 70 A / 690 V |
| 導體橫截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 | 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4 |
| 纜線外徑 | 11 mm ... 21 mm | 11 mm ... 34 mm |
| 連接技術 | 壓接 | 壓接 |
| 插芯安裝方式 | 螺絲 | 卡入式鎖扣 |
| 電纜接頭 | M32 整合,帶或不帶應力消除裝置 | M32 或 M50 整合,帶或不帶應力消除裝置 |
| 防護程度 | IP66 | IP66 |
| 核准 | CE、UL | CE、UL |
| 前往產品清單 | 前往產品清單 |
伺服器機架配電
OCP(開放運算計畫)
資料中心產業所面臨的主要挑戰包括快速可用性和減少系統故障。為了讓資料中心更有效、更穩健、更快速可擴充,OCP(開放運算計畫)的各個工作小組正在致力於開發採用開放標準的新硬體技術。這些技術旨在提高效能、降低成本並減少對環境的影響。菲尼克斯電氣在連接技術領域擁有多年的專業知識,積極投身於「Rack and Power」專案,以開發新型連接器。透過協作以及共享知識和資源,可以更快地開發並實施創新解決方案。