CAPAROC 設備斷路器系統:配備 Modbus/TCP 通訊介面的新型饋電模組

2025.07.22
配備 Modbus/TCP 的饋電模組

CAPAROC 設備斷路器系統的應用範圍再度擴大。新型饋電模組搭配 Modbus/TCP 通訊介面,可整合於各類通訊系統中。

Caparoc 電子設備斷路器系統新增了一個饋電模組。這個新模組配備了 Modbus/TCP 通訊介面。它為使用者提供了卓越的靈活性與效率,能有效防護過載和短路,同時確保應用系統的高度透明性。Modbus/TCP 在工業應用中相當普遍,因為它能透過乙太網路實現可靠且高速的通訊。其特點在於易於整合,並能與多種設備高度相容, 因此成為現代控制系統的首選方案。

饋電模組可透過 Modbus/TCP 介面實時監控和分析所有相關資料。這可達到精確的控制,將故障風險降至最低,並提高整個系統的可靠性。憑藉 Modbus/TCP 簡易的整合性與通用性,此模組可與現有系統和設備無縫相容。搭載先進技術的饋電模組,更能全面因應未來應用需求。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部