緊湊且通用的訊號分配裝置
2023.11.14
菲尼克斯電氣新推出的 PT 2,5-2MTB 直插式組合式端子設有兩個分斷區。搭載三個雙橋接井,可在狹窄空間內實現各種分配應用。與標準斷路端子相比,緊湊型 PT 2,5-2MTB 端子可將端子條的長度縮短一半。
新型刀閘切斷接線端子主要用於風力渦輪機、開關設備製造、過程工程或機械製造領域的複雜訊號傳送任務。目前提供橫截面範圍 0.14 至 4.0 mm² 的型號。設有分斷區,可在一個組合式端子中進行多種橋接和測試操作。此外,每個組合式端子均配有單獨的測試連接。採用彩色斷路刀閘和按鈕,配置清晰。
與刀閘切斷接線端子相配合,還提供 PT 2,5-2TGB 斷路端子,用於插拔式保險絲插頭和設備插頭。這種組合式端子也設有兩個分斷區。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com