時間敏感型網路 (TSN) 作為 AI 先驅
2023.11.14
在紐倫堡舉辦的 SPS 自動化展會上,菲尼克斯電氣首次展示了一款適合 PROFINET 的 TSN 系統,由控制器和管理型交換器組成。此款 TSN 系統可實現融合 IT/OT 網路,尤其適用於機器學習等 AI 應用。
目前,通常在單獨的網路中實施 IT 和 OT 應用,以避免過載並確保即時通訊。因此,能夠同時支援 IT 和 OT 應用的融合網路擁有巨大且尚未開發的潛力。尤其是對於光學異常偵測等 AI 應用,融合網路將很有幫助:大量資料必須從現場傳輸到 AI,而 AI 運算的結果會即時影響被控制的過程。高精度時間同步對於處理和評估現場分散的資料至關重要。藉由 TSN 技術,網路可與各種工具融合。為了充分發揮上述潛力,菲尼克斯電氣推出了一款由採用 PLCnext Technology 的控制器和管理型交換器組成的 TSN 系統。使用 PROFINET 作為即時協定。現在還提供帶玻璃纖維介面的管理型交換器。
所有設備均支援 TSN 功能,例如服務品質、先佔、與 PTP 精確時間同步以及同步通訊。因此,可在 PROFINET 環境中充分利用 TSN 的優勢,無需更改應用程式視圖。現有 PROFINET 設備依然可用,無需進行改動。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com