適用於 OT 網路的強大安全路由器
2023.11.14
菲尼克斯電氣的 mGuard 系列安全路由器能夠可靠保護工業 OT 網路,阻止未經授權人員或惡意軟體存取。整合有 FL MGUARD 2105 和 FL MGUARD 4305 交換器的新型安全路由器在 SPS 2023 展會上首次亮相。
新型十億位元安全路由器能夠監控並保護生產網路中的通訊。可靠保護機器、系統或設備,防止受到網路攻擊或被竄改。
mGuard 系列處理速度極快。其資料流通量接近 1,000 Mbps。因此,mGuard 安全路由器可確保高水準的安全性,而不會限制網路性能。除了高處理速度之外,該系列路由器還具有廣泛的安全功能,例如用於過濾網路中資料流量的整合式防火牆。可阻止不必要的通訊或對網路設備的存取。透過網路分段,還可以檢查和控制各個網段之間的資料交換。從而保護各個網段,避免出現資料流量過高、網路過載以及非法存取。mGuard 安全路由器還可以實現安全的遠端維護。透過加密的 VPN 通訊,可以經由任意網路對機器和設備進行遠端維護。VPN 通道中的防火牆功能進一步提高了安全性。新型路由器非常適合機械製造和系統製造商以及設備營運商。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com