適用於高要求邊緣應用的緊湊型嵌入式電腦
2023.11.14
菲尼克斯電氣的嵌入式電腦適合各種自動化任務,無論是簡單的資料獲取,還是複雜的物聯網和邊緣應用,均游刃有餘。現在還提供超緊湊 VL3 UPC 系列電腦,尤其適用於分佈式控制櫃中的高要求邊緣運算裝置。
搭載合適的英特爾處理器(英特爾 X6000 系列 (Elkhart) 雙核或四核 Atom CPU),可為相關應用提供適當的效能,同時耗電量極低。採用 DDR4 RAM、非揮發性記憶體 Express (NVMe) 和十億位元乙太網路連接埠等先進元件,嵌入式電腦的性能進一步提高。
基本系統為具有多流功能的高解析度顯示螢幕提供了一個 DisplayPort 介面。嵌入式電腦配有兩個十億位元乙太網路介面和兩個高速 USB 3.1 介面,還可以擴增兩個序列介面(RS-232、RS-422、RS-485)。此外,使用者還可以組態設定 WLAN 通訊。支援 DIN 導軌安裝或透過安裝支架進行壁式安裝。VL3 UPC 系列可額外擴增兩個模組。一種選項包括兩個額外的十億位元乙太網路連接埠和一個 M.2 介面,用於擴展大容量儲存器。另一種選項是 4G/LTE 數據機,其同樣配備有一個用於擴展儲存器的 M.2 介面。該模組也可用於未來的 5G 數據機,設計滿足未來需求。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com