您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於 Axioline P 遠端 I/O 系統的新型備援匯流排耦合器

2023.11.14
帶備援匯流排耦合器的遠端 I/O 站點

藉由菲尼克斯電氣的 Axioline P 系列產品,可以透過備援 Modbus/TCP 匯流排耦合器採集標準和本安級 (Ex i) 輸入/輸出訊號。安裝在危險區域 2 區,可以直接從 0 區、1 區或 2 區連接輸入/輸出模組的訊號。

遠端 I/O 站點中的創新 Modbus 備援設計為 Axioline P 平台擴增了額外的功能,可用性更高。該系統可以配備兩個匯流排耦合器,每個匯流排耦合器都有自己的 IP 位址,用於使用備援管理功能塊進行客戶端/伺服器通訊。匯流排耦合器在韌體內部進行備援切換,因此不需要額外的軟體。進行匯流排耦合器切換時,既不會遺失資料,也不會中斷與控制器的通訊。

可以透過整合的 Web 伺服器輕鬆對 I/O 站點進行組態設定。無需外部軟體,即可對所有連接的 Axioline P 輸入/輸出模組進行組態設定。除了上述功能外,備援背板以及 I/O 模組的熱插拔功能也有助於提高系統可用性。在這種情況下,無需對在運作期間更換的替換模組進行組態設定。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部