預製 IPD 安裝電纜
2023.11.14
菲尼克斯電氣的 IPD 安裝系統可插拔,可連接 3 針和 5 針電纜。採用 Push-Lock 按壓鎖式免工具連接技術,可輕鬆連接線徑 0.5 至 2.5 mm² 的柔性和剛性導線,省時省力。
IPD 連接器配有快速鎖定系統,即使在艱難的安裝條件下也能舒適操作。插入位置明確、牢固地卡入到位,具有防插錯機械編碼,防觸電保護符合 DIN EN 0105 標準。基於 IK07 抗衝擊性和 IP66/IP68/IP69 防護程度,安裝特別堅固、安全,並且防水防塵。即使在室外和潮濕區域,也能確保可靠的安裝。
預製 IPD 電纜模組不僅可簡化安裝工作,還能協助使用者快速完成試運轉,在大型接線專案中優勢尤為明顯。菲尼克斯電氣提供 PVC 製成的連接和控制電纜,有四種不同的長度可選:0.5 m、1 m、3 m 和 5 m,可選帶插頭或耦合器,帶自由出線端或插頭轉耦合器。也可按要求提供客製化長度。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com