多分支電纜接頭確保出色的靈活性
2023.11.14
菲尼克斯電氣的 Heavycon Evo 工業連接器憑藉安裝靈活且採用卡口式連接的獨特電纜接頭,為許多應用提供了創新的解決方案。電纜出線方向可在安裝現場直接設定,並可隨時更改。新推出適用於 Heavycon Evo 連接器的多分支電纜接頭。
只需一個可插拔介面,即可輕鬆將不同的電纜佈線到控制櫃中。這種可變且免工具的安裝方式,省時省力,費用低,靈活性出色。後續可以便捷地增加電纜。可以輕鬆、毫不費力地將電纜穿過開孔薄膜。採用薄膜密封,防護程度高。藉由電纜束線帶固定,使用安全、可靠。新型多分支電纜接頭適用於 B 系列 Evo 塑膠外殼。支援的夾緊範圍 3 至 6 mm、6 至 10 mm 以及 10 至 15 mm。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com