您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

EMpro 直流功率錶節省空間,具備防改動功能,可實現安全量測和精確計費

2023.09.26
節省空間的 650 kW 直流功率錶,具備防改動功能,可量測高達 650 kW 的電能

菲尼克斯電氣新推出的 EMpro 直流功率錶結構非常緊湊,節省空間,可精確地直接量測高達 650 A/1,000 V DC 的電流和電壓,而且具備防改動功能。

它具備成熟的 RS-485 介面,採用 OCMF 資料格式的 SLIP 協定,並且具有計費核准,適合用作充電基礎設施的計費裝置。

該款直流功率錶可實現精度為 B 級 (EN 50470-3) 的直流電流和電壓量測,無需額外的比流器。EMPro 直流功率錶的總寬度僅 107.2 mm,在 DIN 導軌上僅需要 6 HP 的空間。在計費功能方面,這款直流功率錶已獲得德國計費核准,含有機械防改動外殼、功率錶數值簽名以及時間同步功能。該產品的散熱器整合有分流量測功能,可在 -40 °C 至 80 °C 的更大溫度應用範圍內可靠運轉。內建有 RS-485 介面,可透過簡化的點對點協定 SLIP 與上級控制系統交換量測資料。

此外,EMpro 功率錶採用 OCMF 資料格式,並且能夠補償充電電纜損耗,適合電動車基礎設施的充電計費過程,而且可作為預先經過程式設計的系統解決方案與菲尼克斯電氣直流充電控制器 CHARX control 搭配使用。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部