您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

通用型 CCS 充電插座 - 現在可持續以 375 kW 的功率充電

2024.04.22
可持續以 375 kW 的功率充電的型別 1 和型別 2 CCS 車輛充電插座

菲尼克斯電氣新推出了 CHARX connect universal 系列 CCS 車輛充電插座,現在可持續以 375 kW 的功率進行大功率充電。

這種型別 1 和型別 2 充電插座達到了新的性能等級,可持續在無液冷條件下進行大功率充電,從而大幅縮短電動車和行動機械的充電時間。電纜橫截面高達 120 mm²,直流接點和高壓電纜之間的連接技術經最佳化處理,搭配高精度溫度測量功能,因此能夠持續、安全地以 375 kW 功率充電。根據環境溫度、車內電纜佈線或應用特定的充電設定檔等條件,在 Boost Mode 下,甚至可短時以超過 500 kW (>500 A/1,000 V) 的充電功率進行充電。

支援大功率充電的 CCS 充電插座,正面區域防護程度達 IP6K6K 和 IP6K9K,在充電口翻蓋開啟時也能提供高強度保護。因此,正面區域可抵禦高壓強力噴水,在高壓或蒸汽噴射清洗過程中可防止插座進水,此外,還可防塵。

這種車輛充電插座的外形尺寸及螺釘連接形狀完全一致。這意味著,無論是何種目標市場,製造商始終都能針對任意電動車規劃相同的安裝空間 – 從船舶到機車。

CCS 充電插座根據 IATF 16949 標準開發,滿足汽車行業的嚴格要求。得益於 CHARX connect universal,現在各種類型的電動車都能使用這項成熟穩健的技術。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部