您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

儲能系統的安全連接

2025.02.20
BPC 系列電池極連接器

菲尼克斯電氣的 BPC 系列新型極性反接保護連接器非常適合用於儲能系統。該系列連接器可 360° 旋轉且支援多種連接方法,為使用者帶來了更多靈活性。

觸摸保護接點以及彩色和機械編碼確保連接電池極時的安全。連接器的防水性也有助於可靠安裝。即使在嚴苛的條件下,端對端的電力傳輸也能確保較高的抗衝擊和抗振性能。此連接器可傳輸高達 400 A 的大電流,設計用於高達 1,500 V 的應用。其符合 UL 4128、UL 1973 和 UL 9540 的全部相關儲能標準。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部