適用於 THR 的 M12 彎角式設備連接器

2025.05.21
適用於 THR 的 M12 彎角式設備連接器

菲尼克斯電氣提供適用於回流焊 (THR) 製程的彎角式 M12 連接器,此產品專為自動化生產所設計。

此款連接器透過其彎角式設計,即便在 PCB 空間狹窄的條件下,仍能實現高效組裝流程與靈活定位,大幅提升工業設備的佈線彈性。

全新推出的 M12 彎角式連接器支援貼片式自動化組裝,簡化 PCB 元件裝配流程,有效提高生產效率。其重心偏移的優化設計使連接器能「無外力」穩固立於 PCB 上,無需額外鎖扣固定。該 M12 連接器適用電壓最高 250 V、電流 4 A, 提供 A/D 兩種編碼規格及四極、五極、八極等多種接點配置。模組化設計使連接器可相容現有 THR 外殼。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部