PRC 20 系列插拔式配電器
2025.04.22
菲尼克斯電氣最高 20 A 新型插拔式配電器是藉由隨插即用實現快速簡便安裝的最優解決方案。
PRC 20 系列 2 至 5 位配電器採用機械式彩色編碼,可實現無差錯安裝。隨插即用大大減少了現場安裝的工作量。在生產期間經過 100% 檢驗,接線錯誤率降至最小。鎖定裝置支援手動解鎖和工具解鎖兩種方式,為現場工作帶去更多靈活性。配電器採用成熟材料製成,耐用性和可靠性俱佳。
配電器有 16 型號可供選擇。設計的額定電壓為 400 V AC 或 500 V DC,額定電流可高達 20 A。配電器防護程度高達 IP69 並通過了 IK08 (-25 °C) 防撞等級測試,適合用於惡劣環境條件。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com