適用於重載連接器的直插式插芯,用於傳輸電力

2024.05.21
重載連接器與直插式插芯

藉由菲尼克斯電氣適用於模組化重載連接器 HEAVYCON 的直插式插芯,無需工具即可輕鬆完成導線連接。新推出的插芯能夠可靠傳輸高達 100 A 的電流,適合大電流應用。

可與其他插芯模組在一個外殼中搭配使用,例如用於傳輸訊號和資料,由此實現個人化且節省空間的插頭連接。

為傳輸和儲存再生能源並為大型資料中心供電,市場對 40 A 以上高額定電流的連接器的需求不斷增長。與此同時,重載工業連接器正在逐漸取代傳統的 CEE 插接裝置。由於接觸電阻顯著降低,與 CEE 插頭相比,功率損耗更低並能大幅節省電費。此外,HEAVYCON modular 能夠將多種傳輸介質組合在一個外殼中,從而實現高度緊湊的介面。直插式插芯可以安全、免工具實現高達 100 A 的電源連接。帶套管的柔性導線或線徑達 16 mm² 的剛性導線直接插入即可輕鬆完成連接。直插式插芯的夾緊腔採用緊湊設計,可實現傳統壓接才能實現的高堆疊密度。直插式技術可實現極大的接觸力和導線拔出力,並形成耐震的氣密連接。菲尼克斯電氣的產品非常全面,可為每種應用提供合適的插芯。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部