適用於 7.5 kW 及以下馬達的新型馬達調速器,擴展了產品應用范圍

2026.02.27
安裝在 DIN 導軌上的變速馬達調速器

菲尼克斯電氣 CONTACTRON 系列中的新款馬達調速器適用於功率最高達 7.5 kW 的馬達,可實現靈活的速度控制以及高安全標準 (SIL 3/PLe)。這款馬達調速器操作直覺化,接線便捷,因此可快速完成安裝。

其中整合有安全扭矩關斷 (STO) 和選配的 EMC 濾波器等功能,可確保工業應用的效率和可靠性。即日起,新款馬達調速器將為使用者提供效能更強大的解決方案:該設備支援功率高達 7.5 kW 的馬達,並且配備友善的操作介面以及能立即切斷馬達電源供應的功能,將贏得眾多使用者的青睞。藉由類比輸入,可靈活調整速度,而多達四段的固定速度設定,則確保了精確的控制。

得益於可參數設定的斜坡,可個別調整加速和減速行為。從 4.0 kW 功率起,即預留了制動電阻的連接配置。CONTACTRON 系列馬達調速器可選配整合式 EMC 濾波器,以便在不同環境下進行無干擾運行。此外,還可在 PLCnext Library 中獲取對應的功能塊。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management