突波保護效能卓越
2026.05.18
菲尼克斯電氣 Safe Protection Plus 產品系列新增複合式突波保護裝置 FLASHTRAB SPP,為現代設備與系統提供創新的突波與雷擊電流保護:高效能、安全且精巧。
FLT-SPP 複合式突波保護裝置設定了突波保護的新標準:觸發式火花間隙技術可實現高達 100 kA 的放電容量,並能可靠地處理大小脈衝以及緊密連續的脈衝。快速的回應特性與低殘壓表現,使這款複合式突波保護裝置能有效保護敏感設備元件,且無磨損。
對規劃人員、營運商與安裝人員而言,FLT-SPP 帶來了決定性的優勢:防誤插與防觸電保護、降低的鎖緊力矩,以及全新的插拔設計,讓安全安裝與維護更加輕鬆。主電路與輔助電路之間的雙重隔離符合 IEC 61343-11 的要求。每路僅 17.5 mm 的窄版設計與模組化可插拔性,讓這款複合式突波保護裝置能夠靈活應用。無需前級熔絲保護,可承載高達 315 A 電流,適用於海拔最高 5,000 m 公尺的環境,特別適合建築、風力發電與電信設施。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com