電流監控輕鬆搞定
2026.04.20
菲尼克斯電氣推出新款 CMU DC 電流量測單元,為電流監控提供一套清晰易懂且節省空間的解決方案。由於具備可橋接的特性,現有設備可輕鬆擴充實用的能源與負載監測功能。
CMU DC 電流監控單元可掌握系統負載狀況,並在故障發生前提前預警。這些資訊可直接透過裝置上的燈號顯示,或經由遠端訊號傳送。該電流量測單元寬度僅 8 mm,不僅節省控制櫃內的空間,更可透過直覺的操作介面,以及與 Clipline complete 端子系列之間的靈活橋接功能,短時間內即可就緒使用。CMU DC 採用清晰的視覺訊號:正面的 LED 指示燈顯示目前的負載狀態,同時,當達到設定的極限值時,會發出額外的警告訊息。除了用於極限值超限警示,該電流監控單元亦可透過遠端訊號,以 0.1 A 為單位傳送即時電流值,用於趨勢分析或簡易的能源評估。藉此,使用者便能遠端監控負載狀態,同時掌握完整的運作資訊。
CMU DC 寬度極小,是狹小安裝空間的理想解決方案。該電流量測單元可透過與 CLIPLINE complete 端子系列的直接橋接功能,快速完成整合, 大幅減少佈線作業量。設定極限值無需額外軟體,直接使用側面的旋轉開關即可調整。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com