適用於控制櫃及裝置的資料介面

2025.09.18
資料服務介面 (DSI)

菲尼克斯電氣新推出的資料服務介面 (DSI),為控制櫃與裝置的維護工作提供了便捷的解決方案。此緊湊型服務介面配備多種連接埠,如 RJ45 與 USB,能簡易快速地連接各種電氣輔助裝置。

DSI 包含 USB Type A 2.0、USB Type A 3.0 及 RJ45 CAT6A 等耦合模組,以及 RJ45 CAT6A 規格的纜線連接模組。在保護蓋關閉的情況下,DSI 的 IP 防護等級提升至 IP65/IP67,非常適合在工業環境中使用。這些介面能對密閉的控制櫃與裝置直接進行簡易快速的作業(例如更新與維護),從而避免長時間的流程中斷。DSI 適用於壁厚 1 至 5 mm 的正面壁式安裝。標準化的 Ø22.5 mm 面板開孔尺寸,使介面能夠實現節省空間的嵌入安裝。安裝過程免工具且耗時極短。此外,還可提供客製化企業標誌的服務。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部