適用於大電流應用的 HEAVYCON Power 接點模組
2025.09.18
菲尼克斯電氣新推出的 HEAVYCON Power 接點模組,專為高達 300 A 的大電流應用而開發。透過將訊號、資料與電力傳輸模組整合於單一外殼內,可實現高度精簡的介面設計。
此新款電源接點模組提供兩種版本:其一適用於截面積 120 mm² 以下的導線,採用壓接端子連接;另一則適用於 16 mm² 以下的導線,採用直插式連接。其一大特色在於壓接插針具備免工具即可鎖定與解鎖的功能。此設計即便在空間受限或已安裝完成的狀態下,也能實現快速且安全的接線。此外,直插式技術可讓 16 mm² 以下的導線,實現簡易的免工具連接。
HEAVYCON Power 接點模組的設計適用於最高 1,000 V 的額定電壓與 300 A 的額定電流。此模組適用於 HEAVYCON 模組安裝支架框,並具有符合 DIN EN 61373 標準的抗衝擊和抗振性能。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com