適用於工業自動化領域的全新 Wi-Fi 6 接入點

2026.02.27
適用於高效能 Wi-Fi 6 網路的工業級 WLAN 存取點

菲尼克斯電氣為其工業級無線通訊產品組合再添生力軍——全新 WLAN 2300 系列接入點。該系列產品支援符合 IEEE 802.11ax 標準的 Wi-Fi 6 功能。利用這些產品,可實現高效且功能強大的 WLAN 網路,每個虛擬接入點介面最多可容納 100 個設備。

透過使用 OFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access,正交頻分多重存取)等先進技術,接入點可同時與多個 WLAN 設備通訊。即使在非常繁忙的 WLAN 環境中,也能確保高效率和資料傳輸率,以及可靠的即時傳輸。該系列產品若與 WLAN 1000 產品系列的新型客戶端模組搭配使用,將顯著提升應用效能,適用於生產與物流領域中的無人搬運車系統 (AGV) 與自主移動機器人 (AMR) 等應用。全透明網橋和 VxLAN(虛擬可擴展區域網路)技術可實現自動化網路中至關重要的 PROFINET 和 PROFIsafe 透明通訊。

在以未來為導向的網路架構中,存取安全至關重要。因此,接入點從設計之初,便遵循已通過 IEC 62443-4-1 認證的流程進行安全開發,並符合 IEC 62443-4-2 標準的要求。菲尼克斯電氣網路技術產品經理 Jürgen Weczerek 表示:「透過 WLAN 2300,我們為客戶的無線自動化應用提供了具備未來適應性、可擴展性與工業級穩固性的解決方案。菲尼克斯電氣的模組可確保連續且高效的資料傳輸,這是現代工業流程取得成功的必要條件。」

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management