CCS 充電插座保護蓋——兼具智慧功能的最佳防護設計
2026.01.21
菲尼克斯電氣推出的新型 CHARX connect universal CCS 充電插座保護蓋,以頂級防護與簡易操作,為電動商用車的日常實用性帶來革新。
此系列保護蓋能為充電接點區域提供可靠的 IPX5 防護等級,使電動商用車輛足以因應各種嚴苛的環境條件。除了優異的防護能力,此保護蓋更整合了多項智慧功能:例如當直流充電蓋被掀起時,交流充電蓋會自動開啟,讓操作更為便利。保護蓋與 CHARX control vehicle 充電控制器相容,並支援常用的充電標準。由於 CCS Type 1 和 Type 2 採用相同的鎖固點位,因此設計導入非常簡單。此外,使用者可選購額外功能,例如可自由控制的 RGB LED 狀態指示器,以及充電中止按鈕等功能按鈕。LED 指示器和按鈕經由六針 MCON 連接器連接,LED 指示器透過脈衝寬度調變 (PWM) 控制,可精確調節 LED 的亮度。
另一個優點是:保護蓋符合國際安全標準 UNECE R61 的要求,該標準規範了車輛外部零件的保護,從而提升交通參與者的安全。
整體而言,保護蓋尺寸為 170.7 mm × 184.4 mm × 41.0 mm(未加裝選配件)或 61.1 mm(加裝選配件),可靈活融入各類車輛設計概念。產品系列涵蓋適用於 CCS Type 1 與 Type 2 的多種型號,確保能為每種應用場景提供合適的解決方案。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com