繼電器自動化的創新思維:可透過多種通訊協定連接控制器的網路化遠端繼電系統 PLC-INTERFACE Ethernet Gateway

2025.10.01
安裝在 DIN 導軌上的 PLC-INTERFACE Ethernet Gateway 繼電系統,旁側標示不同通訊協定名稱

菲尼克斯電氣推出的 PLC-INTERFACE Ethernet Gateway 模組化遠端繼電系統,具備靈活的通道配置功能,能為多達 56 個 I/O 通道的簡易應用提供最佳化解決方案。由於其與主流控制軟體相容,可實現高度靈活性與直覺化的網路整合。

這款新型遠端繼電器系統支援靈活的通道配置,可搭配數位與類比輸入/輸出模組、溫度模組及防爆模組。其緊湊的設計,使這些模組特別適用於分散式控制盒中小型通道規模的簡易應用。該遠端繼電系統能有效提升分散式應用的效能, 可靠地擷取數位與類比訊號,並以 10 位元解析度(值範圍 0-1,000)精確處理溫度及類比數值。

此款創新的網路模組搭配高效能晶片組,可實現多協定連接,包括 PROFINET Class C 和 S2 備援。由於與既有的控制軟體相容,整合至控制級別非常直覺且省時。透過韌體更新,可持續擴充功能並確保最佳效能。該解決方案提供多達 56 個可自行配置的通道,能精準契合各種應用需求。

此遠端繼電系統與 PLC-INTERFACE 繼電器系統相容,可在現有設備中輕鬆擴充功能。這個生態系統提供廣泛的功能,從簡單的耦合繼電器到內建斷路器的繼電器模組。遠端繼電器系統的靈活性與高度相容性,為簡易應用建構了極具前瞻性的自動化策略。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部