針對匯流條設計、內建電壓分接功能的突波保護裝置
2026.03.19
菲尼克斯電氣的新款 FLT-SEC-ZP2-...-SV 複合式突波保護裝置為電表箱的保護設定了新標準:此款突波保護裝置外形狹長,可有效節省配電空間,讓匯流條上還能容納更多其他元件。
其內建的電壓分接功能,可直接為智慧電能量測系統中的設備(如智慧電表閘道器 SMGW)供電,讓整體架構變得更加簡單。在電表前端的主電力供應系統中,只允許採用內建火花間隙的 1 型突波保護裝置 (SPD)。此外,此類突波保護裝置不得因設置狀態指示燈(例如 LED)而產生常時流通的工作電流。火花間隙在啟動後,必須將產生的後續電流限制在不會導致用戶端總保險絲跳脫的程度。憑藉其無工作電流、純機械運作的狀態顯示器,以及無後續電流的火花間隙設計,FLT-SEC-ZP2 滿足了 VDE-AR-N 4100 對於在主電源系統中使用 1 型 SPD 的嚴格要求。作為第 1+2+3 型複合式突波保護裝置,它也能保護安裝環境周邊的精密電子設備。
智慧量測系統中各個元件的穩定電源供應,必須由非計費範圍的線路端來提供。FLT-SEC-ZP2…-SV 包含兩個分接點,用於連接至附加應用區域 (RfZ) 以及電表箱終端點 (APZ) 的線路。新款 FLT-SEC-ZP2-…-SV 保護裝置共推出四種型號,對應 TN-S/TT 及 TN-C 兩種供電網路形式,並提供 7.5 kA 與 12.5 kA 兩種雷擊電流峰值 Iimp 規格供選擇。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com