Push-X 產品陣容再擴大

2026.04.20
採用 Push-X 技術的端子條

菲尼克斯電氣擴充 XT 產品系列,新增標稱截面積 4 mm² 的端子。從此,0.34 至 25 mm² 的導線截面積均可實現全程免工具接線。

新型直通式接線端子具有創新 Push-X 技術的所有優點:無論是剛性導線或柔性導線,即使未使用套管,也能輕鬆完成接線。出廠即預先張緊的接觸彈簧提供極佳的操作舒適度,讓接線變得格外簡單。導線連接完成後,會提供明確的視覺與聽覺辨識,確保安全性與操作清晰度。橘色操作按鈕可輕鬆鬆開導線,並可預先張緊彈簧。XT 4 端子的標稱電流為 32 A,額定電壓為 500 V,非常適合手動與自動化接線流程。菲尼克斯電氣藉此提供一套完整解決方案,可快速、安全且youxiao地完成不同導線截面積的接線作業。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management