KNX 整合型模組化控制器

2026.05.18
圖為菲尼克斯電氣 Catan C1 控制器,內建彩色顯示器、模組化 I/O,以及兩側的建築自動化專用連接排

菲尼克斯電氣推出專為建築自動化設計的 Catan C1 控制器,結合了開放式架構、模組化擴充能力與互通性。作為同系列產品的一員,Catan C1 以長壽命、易維護及可重複使用為設計核心。

Catan C1 以開放平台邏輯為基礎,同時支援既有的自動化方法和現代軟體方法。從工程設計、調試到整個產品生命週期管理,靈活的工具都能派上用場。無論是結構化功能模組,還是要額外整合其他應用程式,都沒問題。這有助於簡化既有系統的調整,並降低專案的複雜度。
硬體本身採用模組化設計,可從小型單一房間擴充到跨領域的整合應用。輔助的顯示與擴充模組,有助於操作、診斷以及 I/O 層級的擴充。設備的設計遵循工業級品質標準,並針對控制櫃環境進行最佳化,包含堅固的機殼材質、免工具的安裝選項,以及供電、通訊與 I/O 的明確區隔。

該控制器以 PLCnext Technology 生態系統為基礎,可透過合適的介面與生態系統(例如 Symcon 的解決方案)整合至 KNX 基礎設施中。

為了整合至現有建築基礎設施,Catan C1 配備了適合的介面、程式庫或合作夥伴解決方案,以支援常用的通訊協定與系統。這尤其包括透過 Symcon 等 IP 解決方案整合至 KNX 環境。此外,該控制器也可整合至 IT 與雲端系統,從而統一調控照明、遮陽、HVAC 與能源管理。

Catan 產品系列是依循循環經濟原則所設計,並獲得 Cradle to Cradle Certified®(從搖籃到搖籃認證)銅級肯定。其核心重點在於材料透明、耐用設計、易於維護及可重複使用。模組化設計特別支援改裝方案,並延長現場使用壽命。典型應用包括室內自動化(照明、遮陽、通風),以及涵蓋 HVAC、監控與故障通報的跨領域建築自動化。此外也涵蓋具備負載管理與用電透明度的能源管理,以及既有建築的現代化升級,包含逐步遷移與混合基礎架構。菲尼克斯電氣工業管理與自動化部門主管 Steffen Mehnert 表示:「Catan C1 為整合商與營運者提供了一個開放、可模組化擴充的平台,能透過 Symcon 等方式無縫整合至 KNX 環境。這樣既能沿用現有基礎設施,也能永續擴充既有專案,並高效完成新建案。」

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management