2000 和 2100 系列交換器與非管理型交換器一樣易於使用,但提供管理型交換器的功能和網路穩定性。在獨特的非管理模式下,交換器使用起來就如非管理型交換器一樣。這表示:您無需配置交換器,交換器也無 IP 位址。與傳統非管理型交換器不同的是,這種交換器在背景中支援備援機制和過濾功能,可增強機器網路的可靠性。2008F 型號特別扁平:安裝在 DIN 導軌上時總厚度僅 37 mm,可裝到任何控制櫃中。
2000 和 5900 工業管理交換器 2000 和 5900 系列管理型交換器可依應用需求提供不同的功能和設計,產品種類齊全,試運轉便捷,使您能夠經濟地管理乙太網路。除了具有更大的功能範圍之外,該系列交換器還可實現玻纖通訊,並獲得了多項海事核准及過程工業核准。
為每種應用提供合適的型號
2200 和 2300 交換器有 5 到 16 個連接埠和各種玻纖介面(SC、ST/BFOC、SFP)。因此,您不僅可以從多種型號中為您的應用選擇最佳連接埠配置,還能使用 2300 系列交換器實現十億位元通訊。該系列交換器具有更大的溫度範圍(-40 °C 至 +70 °C)且配備備援電源,因此還能用於嚴苛的環境條件。由於獲得了相關hezhun,它們也適用於海事應用(GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)和過程工業(ATEX、IECEx)。此外,還有支援 TSN 或 SPE 等現代通訊技術的特殊型號。
2400 和 2500 型號提供與 2200 和 2300 型號相同的功能,但採用扁平設計,可用於扁平控制櫃。它們也適用於系統製造、基礎設施領域,並且由於獲得了相關核准,也可用於海事應用(GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)。2500 型號支援十億位元通訊。該系列交換器具有更大的溫度範圍(-40 °C 至 +70 °C)且配備備援電源,因此還能用於嚴苛的環境條件。
FL SWITCH 5900 產品系列提供 2200/2300 系列的全部功能,但專為 19 英寸機櫃使用而設計。該系列機架安裝式交換器共有 28 個 Gigabit 連接埠,包括多達四個 10 Gbps 上行鏈路 (SFP+),可提供強大的效能和高靈活性。組合連接埠和 SFP 連接埠為銅和光纖通訊提供多種連接選項。此外,19 英寸交換器還為時間關鍵型應用提供全面的 TSN 功能。可選購備援電源,提高可靠性。
2000 和 5900 系列交換器具有多種安全功能
安全功能
為防止設備和網路遭受非法存取,2000 和 5900 系列管理型交換器支援重要的安全功能:
• 基於角色的使用者管理
• 透過 LDAP 和 RADIUS 進行基於伺服器的使用者身分驗證
• 連接埠安全,例如透過 RADIUS/802.1x
• 透過 SSH 和 HTTPS 加密存取使用者介面
• 透過 HTTPS/TLS 加密傳輸檔案(設定檔、韌體更新)
• 憑證管理與網頁伺服器加密內容檢視
• 全部介面都可以停用(模式按鈕、SD 插槽、連接埠、協定)
• 透過 syslog 或 SNMP 報告事件
此外,設備的開發流程也根據 IEC 62443-4-1 進行了認證。同時,FL SWITCH 2000 系列管理型交換器也通過了 IEC 62443-4-2 認證。這些認證證實了產品是依據極高的安全標準進行開發,並整合了重要的安全功能。藉此,您能有效提升工業網路的安全性,並建立可靠的資安防護,抵禦網路攻擊。
您可在我們線上商店的下載專區,找到 2000 系列管理型交換器符合 IEC 62443-4-2 標準的設定使用者手冊。
SFP 連接埠還允許更靈活地使用帶有光纖纜線的交換器
可靈活應用
交換器有 5 到 28 個連接埠和各種玻纖介面(SC、ST/BFOC、SFP、SFP+)。您不僅可以從多種型號中為您的應用選擇最佳連接埠配置,還可以利用高達 10 Gbps 的資料流通量。無論是安裝空間狹小的 DIN 導軌、扁平的安裝條件、在 19 英寸伺服器機櫃中靠近 IT 安裝,還是需要溫度範圍更廣的設備,您都可以在 2000 和 5900 交換器產品組合中找到合適的管理型交換器。
FL SWITCH 2000 和 5900 支援 MRP 備援機制
診斷網路並盡量減少停機時間
備援機制對於網路故障安全至關重要。2000 和 2100 系列管理型交換器同時支援快速生成樹協定 (RSTP) 和媒體冗餘協定 (MRP)。2200、2500 和 5900 系列的全部其他版本也支援鏈路聚合 (LACP)、Fast Ring Detection 和 Large Tree Support。因此,這些交換器不受製造商限制,能大幅縮短因網路錯誤或意外堵塞環路導致的停機時間。
此外,多種診斷功能(例如:SNMP、syslog、連接埠鏡像)有助於快速定位和修復網路錯誤。遠端維護期間還可存取重要的設備資訊。
如果設備發生故障,DHCP 伺服器的 IP 位址分配功能可協助簡單快速地更換故障設備(僅適用於 2200-2500 和 5900 型號)。
通用的管理型交換器可支援 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 功能
以最佳方式整合到 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 網路中
由於整合有 PROFINET 設備,2200、2500 和 5900 系列管理型交換器支援 PROFINET 一致性等級 B,並且可以透過 PLCnext Engineer 或 TIA Portal 進行完全配置和診斷。該系列交換器還可在 MRP 環網中充當管理器和用戶端, 透過 LLDP,交換器也支援網路拓撲的自動偵測。
對於 EtherNet/IP™ 網路,該系列交換器還提供多播過濾功能(IGMP 偵聽、IGMP 查詢器和多播源偵測)。
2000 和 5900 系列管理型交換器提供大量配置選項
多種配置選項
管理型交換器支援多種組態方式。將儲存卡插入 SD 卡槽中就能輕鬆配置該系列交換器。一旦設備發生故障,無需重新配置替換設備,只需插入儲存卡即可。若您更喜欢透過 Web 介面進行配置,該系列交換器可為您提供一個便於操作的基於 Web 的管理系統。
若您希望透過 FL NETWORK MANAGER 等管理軟體或直接透過控制器進行配置,該系列交換器還支援 SNMP。若您想直接配置設備,既不使用 Web 介面,也不使用任何軟體,則可選擇使用 CLI 命令或直接透過設備上的智慧模式按鈕。
管理型交換器總覽
瞭解 2000 和 5900 交換器的技術特性
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 2000 和 2100 | FL SWITCH 2200 和 2300 | FL SWITCH 2400 和 2500 | FL SWITCH 5900 | |
| 傳輸速率 | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2000),10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2100) | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2200),10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2300) | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2400),10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 Mbps,10 Gbps |
| 巨型影格 | 僅適用於 2100 型號 | 僅適用於 FL SWITCH 2300 型號 | 僅適用於 FL SWITCH 2500 型號 | 是 |
| 警報接點 | - | 是(數位輸出) | 是(繼電器接點) | - |
| 溫度範圍 | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
| 電源電壓 | 18 V DC ... 32 V DC | 12 V DC ... 57 V DC(備援) | 18 V DC ... 32 V DC(備援) | 100 V AC ... 240 V AC |
| 過濾功能 | 服務品質、VLAN、多播/IGMP 偵聽 | 服務品質、VLAN、多播/IGMP 偵聽 | 服務品質、VLAN、多播/IGMP 偵聽 | 服務品質、VLAN、多播/IGMP 偵聽 |
| 備援 | RSTP、MRP 用戶端 | RSTP、MRP 管理器/用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support | RSTP、MRP 管理器/用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support | RSTP、MRP 管理器/用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support |
| 管理功能 | 連接埠配置、ACD、基於連接埠的 DHCP 伺服器、CLI | 連接埠配置、ACD、DHCP 伺服器(基於池/連接埠、選項 82)、CLI | 連接埠配置、ACD、DHCP 伺服器(基於池/連接埠、選項 82)、CLI | 連接埠配置、ACD、DHCP 伺服器(基於池/連接埠、選項 82)、CLI |
| 診斷功能 | 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog | 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog | 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog | 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog |
| 時間同步 | - | 簡易網路時間協定 (SNTP) | 簡易網路時間協定 (SNTP) | 簡易網路時間協定 (SNTP) |
| 網路安全 - 網路存取 | RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) | 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) | 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) | 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) |
| 自動化協定 | PROFINET 一致性等級 A、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 | PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 設備、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 | PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 設備、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 | PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 設備、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 |
| 核准 | - | 海事核准、ATEX、IECEx | 海事核准 | - |
常見問答 (FAQ)
管理型交換器將網路設備相互連接,並將封包從發送方傳輸到接收方。管理型交換器特別適合較大的網路,因為它們具有提高網路穩定性的功能,包括:
__- 可配置性:__使用者可以進行各種設定來最佳化網路。
__- 備援機制:__若網路設備或網路連線故障,網路仍可正常運作。
__- 安全功能:__如果正確配置,管理型交換器可以偵測未經授權的存取並保護網路免受此類攻擊。
__- 診斷功能:__管理型交換器是網路資訊的中心來源。您可以隨時詳細診斷設備、連線和全部資料通訊,從而快速消除錯誤來源。
乙太網路交換器連接乙太網路中的各個網路設備。基本上,乙太網路交換器可分為兩種類型:非管理型交換器和管理型交換器。與非管理型交換器相比,管理型交換器可配置,並提供許多設備配置和診斷選項。而非管理型交換器不可配置,因此通常更便宜,並且無需網路技術知識即可使用。
在下列情況下使用管理型交換器有意義:
- 在較大的網路中,有許多網路設備相互連接
- 如果需要安全功能
- 如果需要網路監控
- 如果需要或希望進行網路分段
- 如果需要 QoS(即資料流量優先順序)
- 如果網路規模變大,並需要持續或靈活地進行調整