工業通訊技術

非管理型交換器 探索菲尼克斯電氣耐用可靠的非管理型交換器系列。FL SWITCH 1000 與 1100 系列採導軌式設計,提供多元連接選項與簡易操作,專為自動化應用打造。FL SWITCH 1800 及 1900 系列則採用 19 英吋機架規格,可連接最多 24 個網路設備, 是資料中心與控制中心部署的理想解決方案。

三個 1000 和 1100 系列非管理型交換器
非管理型交換器附狀態 LED 指示燈

非管理型交換器附狀態 LED 指示燈

開箱即用,隨插即運轉

菲尼克斯電氣的非管理型交換器採用全自動隨插即用設計,無需任何設定即可運作, 大幅簡化使用者的安裝與操作流程。交換器配備狀態 LED 指示燈,可顯示各連接埠的連線狀態與資料傳輸活動。協助使用者快速診斷連接中斷問題,例如線纜損壞等狀況。

1000 和 1100 系列非管理型交換器


FL SWITCH 1000 與 1100 系列非管理型交換器適用於多種自動化應用場景, 具備多種傳輸速度與安裝配置選項。

多元連接與安裝方式

FL SWITCH 1000 提供多種連接方式
用於建築安裝的 DIN 導軌式交換器
1000 和 1100 系列非管理型交換器的安裝選項
非管理型 PoE 交換器
FL SWITCH 1000 提供多種連接方式

FL SWITCH 1000 與 1100 系列非管理型交換器支援傳統乙太網路通訊,可透過銅纜或光纖連接進行。多樣化型號選擇讓您能依應用需求配置最佳解決方案。提供最高達 16 個 RJ45 連接埠或各類玻纖介面(SC、ST/BFOC、SFP)。其中,具有 SFP 連接埠的設備尤其靈活,具有廣泛多樣的 SFP 模組產品組合可搭配使用。您可藉此建立長達 80 km 的多模式或單模式連接。

用於建築安裝的 DIN 導軌式交換器

1100 系列提供符合 DIN 43880 標準的 DIN 導軌格式,適用於樓宇自動化。此規格特別適合在建築配電箱中進行節省空間的安裝。標準型號配備八個 Gigabit 乙太網路連接埠 (FL SWITCH 1108 REG)。另提供四個標準連接埠 + 四個 PoE 連接埠的版本 (FL SWITCH 1104-4POE REG)。該版本可同時為設備供電。

1000 和 1100 系列非管理型交換器的安裝選項

透過獨特安裝配件,FL SWITCH 1000 與 1100 系列設備可平放於 DIN 導軌上。因此交換器也可以用在空間較小的或較窄的控制櫃中。您可以自由選擇連接埠出線方向。

如此一來,您不僅可以靈活應用交換器,還因為減少產品類型而降低您的庫存成本。

非管理型 PoE 交換器

1000 系列的乙太網路供電 (PoE) 型號,可為最多八台終端設備供電。同時,可透過同一條乙太網路線傳輸資料。部分型號配備 SFP 連接埠,可根據距離要求進行調整,靈活性更高。

更多關於非管理型 PoE 乙太網交換器的資訊
PROFINET 和 EtherNet/IP™ 的標誌

通用的非管理型交換器可支援 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 功能

資料流量優先排序

非管理型交換器系列具備針對自動化通訊協定的資料流量優先排序強化功能。能夠支援 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 自動化網路的即時特性。如此保證了更穩定的網路和更高的系統可用性。

FL SWITCH 1000 和 1100 總覽

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

傳輸速率 10 / 100 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps
電源 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
溫度範圍 -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
防護程度 IP30 IP30 IP20
重要特性 PROFINET 的流量優先權管理 PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP 與 BACnet 的流量優先權管理 符合 DIN 43880 標準的 DIN 導軌格式
核准 CE、UL 61010、UL 62368、C1D2 CE、UL 61010、UL 62368、C1D2 CE
前往產品清單 前往產品清單 前往產品清單

1800 和 1900 系列非管理型交換器


1800 和 1900 系列非管理型交換器具備較高的連接埠密度,最多可連接 24 台網路設備。19 英吋扁平式交換器特別適合用於資料中心和控制室。

控制櫃中的 1800 和 1900 系列非管理型交換器

1800 和 1900 系列 19 英吋機架式非管理型交換器,採用交流電供電,適用於伺服器機櫃。

可依安裝地點調整的電源

1800 和 1900 系列非管理型交換器透過隨附的電源電纜採用交流電供電。與 DIN 導軌交換器不同, 此類交換器適合安裝在帶 19 英吋插槽的伺服器機櫃中。無需另接 24/48 V DC 電源。

FL SWITCH 1800 和 1900 總覽

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

傳輸速率 10 / 100 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps
電源 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
溫度範圍 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
防護程度 IP20 IP20
特點 19 英吋型號,QoS 服務品質 19 英吋型號,QoS 服務品質
核准 CE、UL、KC CE、UL
前往產品清單 前往產品清單

常見問答 (FAQ)


問題與解答圖示
問題與解答圖示
問題與解答圖示
問題與解答圖示

PoE 交換器可區分為管理型與非管理型。管理型 PoE 交換器提供進階功能如網路管理、流量監控與設備配置;非管理型 PoE 交換器安裝更簡單,無需複雜配置。選擇時需依網路複雜度與功能需求評估。

更多關於非管理型 PoE 交換器的資訊
問題與解答圖示

乙太網路交換器連接乙太網路中的各個網路設備。基本上,乙太網路交換器可分為兩種類型:非管理型交換器和管理型交換器。與非管理型交換器相比,管理型交換器可配置,並提供許多設備配置和診斷選項。而非管理型交換器不可配置,因此通常更便宜,並且無需網路技術知識即可使用。

問題與解答圖示

不可以,非管理型交換器通常無法實現 VLAN 功能。VLAN 需具備網路分段與管理功能,而這項功能僅能透過管理型交換器實現。管理型交換器提供建立和管理 VLAN 所需的設定選項。

更多關於管理型交換器的資訊