您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

IP67 交換器 瞭解菲尼克斯電氣耐用且可靠的 IP67 交換器。IP67 管理型交換器和 IP67 非管理型交換器均可用於直接在現場連接您的網路設備。由於具有 IP65/66/67 高防護程度和耐高溫性能,該系列交換器在嚴苛的環境下也能提供高可靠性。

採用堅固金屬外殼的 FL SWITCH 2608 管理型交換器
安裝在鋁框架上的 IP67 交換器

最窄的 IP67 交換器僅 30 mm 寬

結構緊湊、堅固耐用,適用於幾乎各種場合

菲尼克斯電氣的 IP67 交換器安裝位置十分靈活:可直接安裝在機器的金屬型材上或安裝在壁板上。例如,透過使用兩個 M6 螺絲固定,交換器可以直接安裝在機器的結構型材上。因此,無需耗時製作和安裝安裝板。
由於溫度範圍寬達 -40 至 +70/+75 ℃,這些耐用的交換器也可在嚴苛的環境條件下使用。
IP67 非管理型交換器 1605 特別纖薄,總寬度僅 30 mm。

IP67 交換器的插頭分別連接 M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統和典型 M12 螺釘連接方式

一個連接埠整合了創新的 M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統和典型的 M12 螺釘連接方式

靈活的 M12 連接技術

IP67 交換器具有靈活的 M12 連接技術,讓您可以使用典型的螺釘連接方式 M12 連接器或菲尼克斯電氣創新的 M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統。因此,您可以選擇利用現有的 M12 纜線將交換器整合至已建立的應用中,或是利用快速易於安裝的 M12 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統來建立新的應用。在狹窄空間內安裝或在無法看清配對連接器的情況下,免工具鎖定系統明顯更具優勢。

M12 連接的編碼符合常規標準。乙太網路連接埠有 D 編碼(快速乙太網路)或 X 編碼(十億位元),電源有 A 編碼或 L 編碼(PROFINET 型號)。

三個 FL SWITCH 2600 分別透過一條電源線相互連接

備援電源輸入/電源輸出概念實現輕鬆供電

最小的接線工作量可實現高效率電源供電

備援電源輸入/電源輸出的設計概念,讓您能夠高效率地為多個交換器或 I/O 站供應電源,並且大幅簡化接線工作量。即使日後需擴充網路也毫無問題。

1600 和 1700 系列 IP67 非管理型交換器


透過 1600 和 1700 系列 IP67 非管理型交換器可以直接在現場連接多達八個乙太網路設備。隨插即用功能便於安裝,無需配置。1600 和 1700 系列 IP67 非管理型交換器體型小巧、堅固耐用,適用於機器人工具、運輸系統和車輛等行動應用。寬輸入電壓範圍使其能夠在具有 12、24 或 48 V DC 車載網路系統的車輛中使用。由於耗電量低,此交換器也非常適合電池供電的應用。

使用攝影機進行生產品質控制

FL SWITCH 1701-7POE 針對視覺應用進行了最佳化

用於影像處理的 PoE 型號

生產中的無控制櫃影像處理應用可節省空間並簡化與現有系統方案的整合。為此,多個攝影機和相關的 LED 照明系統直接在現場連接到十億位元乙太網路。

FL SWITCH 1701-7POE 支援透過乙太網路供電 (PoE) 分散連接攝影機和現場設備,並針對工業影像處理應用進行了最佳化。該交換器有七個 PoE 連接埠和一個十億位元頻寬的上行鏈路連接埠。由於具有內部緩衝記憶體,此交換器可以處理多個高解析度攝影機的高資料量以及高資料負載。還能處理巨型影格。設備透過標準 24 V DC 電源電壓連接 - 無需特殊的 PoE 電源。

FL SWITCH 1600 和 1700 總覽

FL SWITCH 1605
FL SWITCH 1608
FL SWITCH 1708
FL SWITCH 1701-7 PoE
FL SWITCH 1605

FL SWITCH 1608

FL SWITCH 1708

FL SWITCH 1701-7 PoE

傳輸速率 10 / 100 Mbps 10 / 100 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps
電源 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 57 V DC 9 V DC ... 57 V DC 18.7 V DC ... 30.5 V DC
溫度範圍 -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +50 °C
防護程度 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67
特點 服務品質 (QoS)、用於 PROFINET 的 PTCP 過濾器 服務品質 (QoS)、協定優先順序 服務品質 (QoS)、協定優先順序 PoE、服務品質 (QoS)、協定優先順序、大容量協定儲存
核准 CE、UL CE、UL CE、UL CE
PoE 7 個 PoE 連接埠,150 W
電壓傳輸
前往瞭解產品 前往瞭解產品 前往瞭解產品 前往瞭解產品

2600 和 2700 系列 IP67 管理型交換器


2600 和 2700 系列管理型交換器的防護程度高達 IP65/66/67,具備穩定耐用的 M12 連接技術和廣泛的功能,可協助您架設分散式乙太網路。直接在現場將感測器、執行器、攝影機或 I/O 站點整合到網路中,不受限於環境條件。

帶隱藏 SD 記憶卡插槽和模式按鈕的 FL SWITCH 2600

透過模式按鈕和 SD 記憶卡輕鬆配置

為網路試運轉提供多種配置選項

FL SWITCH 2000 產品系列成熟且受歡迎的配置選項也可在 IP67 型號 2600 和 2700 中找到。您可以輕鬆地透過設備上的模式按鈕或利用 microSD 記憶卡進行配置。此外,全部配置選項也可以透過乙太網路使用,例如基於 Web 的管理、CLI、SNMP 和 PROFINET 設備。

FL SWITCH 2600 和 2700 總覽

FL SWITCH 2600 和 2700
FL SWITCH 2600 和 2700

傳輸速率 10 / 100 Mbps (FL SWITCH 2600) 或 10 / 100 / 1000 Mbps (FL SWITCH 2700)
巨型影格 僅適用於 FL SWITCH 2700 型號
警報接點
溫度範圍 -40 °C ... +70 °C
電源 9 V DC ... 57 V DC
過濾功能 服務品質、服務等級、DiffServ / DSCP、VLAN、多播 / IGMP 偵聽
備援 RSTP、MRP 管理器、MRP 用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support、擴充環備援 15 ms
管理功能 基於角色的使用者管理、基於 Web 的管理、ACD、DHCP 伺服器、CLI
診斷功能 LLDP、連接埠配置、統計和使用率、SNMPv1 / v2 / v3、SNMP 陷阱、syslog
時間同步 簡易網路時間協定 (SNTP)
安全 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X)
自動化協定 PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 設備、EtherNet/IP™、擴充多播過濾
前往產品清單

常見問答 (FAQ)


問題與解答圖示
問題與解答圖示
問題與解答圖示
問題與解答圖示

IP 防護程度用來說明設備防塵與防水的保護強度。第一個數字表示防塵性,第二個數字表示防水性。IP67 表示產品完全防塵,並且可以在最深 1 m 的淡水中浸泡長達 30 分鐘而不會損壞。

問題與解答圖示

乙太網路交換器連接乙太網路中的各個網路設備。基本上,乙太網路交換器可分為兩種類型:非管理型交換器和管理型交換器。與非管理型交換器相比,管理型交換器可配置,並提供許多設備配置和診斷選項。而非管理型交換器不可配置,因此通常更便宜,並且無需網路技術知識即可使用。

問題與解答圖示

  • 防護程度 IP65 表示產品完全防塵,並能防止來自任何角度的噴水。
  • 防護程度 IP66 表示產品完全防塵,並能防止來自任何角度的強力噴水。
  • 防護程度 IP67 表示產品完全防塵,並且可以在最深 1 m 的水下浸泡長達 30 分鐘而不會損壞。
  • 防護程度 IP68 表示產品完全防塵,並且在超過 1 m 深的水中長久浸泡而不會損壞。確切的深度和持續時間由製造商決定。
  • 防護程度 IP69K 表示產品完全防塵,還可以承受高壓高溫水柱沖擊。這對於食品加工或製藥業等需要密集清潔流程的應用尤其重要。