FL SWITCH 1701 7POE - 工业以太网交换机
1119230

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

PoE+以太网交换机,8个以太网端口(M12格式),自动检测数据传输速度(10/100/1000 Mbps),最高达9600字节的巨型帧,可联接不同传输速度的各网络段,自动交叉功能,保护等级IP67

產品細節








您的優勢

支持千兆级
加固的IP67外壳
轻松面板安装
PoE+ 7 个端口的电源
可达9600字节的巨型帧
金属外壳