TSN 管理型交換器 使用菲尼克斯電氣的 TSN 管理型交換器,可實現時間同步精確的應用。從而進行即時通訊,提高自動化網路的可用性。

FL SWITCH TSN 2300

TSN – 新的乙太網技術

時間敏感網路是旨在改善當今乙太網即時性的一組標準。它包含多個單獨的標準,具體請參見標準化組織 IEEE 802.1 在 TSN 工作組中的最新定義。

乙太網 TSN 並不是一種獨立的通訊協定,它定義了各種功能。這些功能又可由 OPC UA 或 PROFINET 等不同協定使用。

直覺化的 TSN 組態設定

透過 PROFINET 2.4 工程軟體輕鬆完成 PROFINET TSN 配置

PROFINET – TSN 設定檔

2300 和 5900 系列 TSN 管理型交換器支援 PROFINET TSN 設定檔:

  • IEEE 802.1AS(精確的時間同步)
  • 訊框搶佔
  • 透過 PROFINET 進行流管理

這樣一來,就能輕而易舉地完成 TSN 配置。使用 FL SWITCH TSN 2300 和 5900,可藉由 PROFINET 2.4 工程軟體輕鬆完成 TSN 配置。相較於傳統的 PROFINET RT,此方案能更簡易地完成等時性資料傳輸的組態配置。

CC-Link IE TSN 標準標誌

工業 4.0 時代的現代標準

CC-Link IE TSN 設定檔

FL SWITCH TSN 2300 和 5900 管理型交換器也支援 CC-Link IE TSN 設定檔。CC-Link IE TSN 規範整合了 Gigabit 乙太網路頻寬與 TSN 功能集:

  • 時間同步(Time and Cycle Synchronisation,時間與週期同步)
  • 排程/流量塑形
  • 分時

TSN 機制能提升現代網路的效能、穩健性與可用性。

TSN 管理型交換器 2300 和 5900

TSN 交換器:需更換設備即可實施 TSN

久經考驗且符合未來應用需求

由於支援 FL SWITCH 2000 系列的全部功能,FL SWITCH TSN 2300 和 FL SWITCH 5900 裝置也可用於傳統應用。使用菲尼克斯電氣的 TSN 交換器,輕鬆將現有網路解決方案遷移至現代 TSN 架構。

TSN 管理型交換器總覽

瞭解 2300 和 5900 交換器的技術特性

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

傳輸速率 10/100/1,000 Mbps 10/100/1,000 Mbps,10 Gbps
巨型訊框
警報接點 是(數位輸出) -
溫度範圍 -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
電源電壓 12 V DC ... 57 V DC(備援) 100 V AC ... 240 V AC
過濾功能 服務品質與流量等級、DSCP、TSN 資料流、訊框搶佔、VLAN、多播/IGMP 窺探 服務品質與流量等級、DSCP、TSN 資料流、訊框搶佔、VLAN、多播/IGMP 窺探
備援 RSTP、MRP 管理器/用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support RSTP、MRP 管理器/用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support
管理功能 連接埠配置、ACD、DHCP 伺服器(基於池/連接埠、選項 82)、CLI 連接埠配置、ACD、DHCP 伺服器(基於池/連接埠、選項 82)、CLI
診斷功能 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog
時間同步 簡單網路時間協定 (SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(透明時鐘) 簡單網路時間協定 (SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(透明時鐘)
網路安全 - 網路存取 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X)
自動化協定 PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 裝置、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 裝置、EtherNet/IP™、擴充多播過濾
TSN 功能 PROFINET TSN 設定檔、流管理、CC-Link IE TSN PROFINET TSN 設定檔、流管理、CC-Link IE TSN
核准 海事核准、ATEX、IECEx -