用於多媒體區域 VDSL 應用的突波保護

2024.02.20
電信線路突波保護 – DT-TELE-WM

菲尼克斯電氣新推出的 DT-TELE-WM-RJ45-PT-I 突波保護裝置是保護電信設備的理想選擇。

即使在高達 300 Mbps 的超級向量傳輸速率下,保護裝置也不會影響有用訊號。產品經過德國電信的獨立測試,並被證實具備此特性。直插式連接技術與 RJ45 孔式連接器的組合,確保安裝快捷。只需將其卡扣到控制櫃中的 DIN 導軌上,然後將其安裝在控制櫃中的平坦表面或孔板上(多媒體區域)。除了突波保護之外,DT-TELE-WM 突波保護裝置還能避免安裝錯誤。內建斷開裝置和電子限流器,還可以保護數據機免受過電流或錯誤接線的影響。如果所有設備均連接有保護裝置,就可以避免雷電造成突波損壞。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部