您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

ICS 和 ME-IO DIN 導軌匯流排連接器的擴展

2024.02.20
用於 DIN 導軌匯流排連接器的連接器

憑藉 ME-IO 和 ICS 外殼系列,菲尼克斯電氣為設備開發提供了廣泛的產品組合。DIN 導軌匯流排連接器擴展了更多新品,便於實施由多個模組構成的完整系統。

某些應用還需要來自模組網路以外的模組通訊資料和訊號,例如線路饋電。在此情況下,用於 8 位 DIN 導軌匯流排連接器的饋電和分接連接器跨多個層級連接模組。連接器既可安裝在設備網路的左側,也可置於中間和右側位置。透過 FMC 連接器連接現場接線位。

對於不需要輸出到 PCB 的設備應用,資料和訊號的傳輸可以透過模組下方的 DIN 導軌匯流排連接器橋接件進行。這樣就能充分利用 PCB 空間。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部