直接整合於機器的緊湊型 LED 信號燈

2025.08.27
不同型式的緊湊型 LED 信號燈

菲尼克斯電氣全新推出的 PSD-SL 系列 LED 信號燈,為機械設備應用量身打造可直接整合於機器功能的緊湊型信號指示解決方案。這些燈具用途廣泛、結構堅固,適合室內和室外使用。

菲尼克斯電氣的新型 PSD-SL 系列 LED 信號燈能直接在應用設備上提供清晰直覺的功能指示。有 Point(點式)與 Tower(塔式)兩種外型設計,各型號可選擇三色或七色顯示功能。透過閃爍或變色等多樣化光效模式,能彈性因應各種指示需求,例如應用於機械設備、自動導引車 (AGV) 或服務型機器人。燈具透過 5 針 A 編碼 M12 連接器連接,並透過 4 位元以 24 V DC 進行控制。安裝方式簡便,透過 M22 標準安裝孔即可快速固定,隨產品附贈安裝配件。此系列燈具具有 IP66、IP67、IP69、IP6K9K 防護等級以及 UL Type 4/4X 認證,溫度範圍寬廣,可達 -40 至 +70°C,因此也適用於室內和室外嚴苛的工業環境。PSD-SL 系列為菲尼克斯電氣的信號設備產品組合新增一款結構緊實、堅固耐用且多功能的解決方案,專為直接應用於機械設備環境設計。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部