全新可配置式信號柱,配備 IO-Link 介面

2025.08.27
PSD-SC 可配置式信號柱

菲尼克斯電氣擴充信號設備產品組合,新增三款 PSD-SC 系列可配置式信號柱。此系列機型提供多達 15 個 RGB 色段、多種操作模式,並藉由 IO-Link 介面實現便捷參數設定。

PSD-SC 系列新型信號柱提供兩種結構尺寸,可選擇 9 或 15 個 RGB 色段,並能以四種操作模式精確顯示機器狀態:交通燈號模式、液位顯示模式、柱狀圖模式及狀態指示模式。各 RGB 色段可獨立控制,具備高亮度特性,即便在日光下仍保持清晰可見度。其中兩種型号更配備整合式音效模組,提供六種音調共十種音效,可作為光學信號的聽覺輔助。透過 IO-Link 技術並整合 IODD 至 PLCnext Engineer 平台,可輕鬆完成參數設定,便於融入現有自動化系統。堅固的結構設計符合 IP66/IP69K 防護等級、UL Type 4X 標準及 IK08 機械衝擊防護等級,確保能在嚴苛工業環境中可靠運作。採用 M12 連接技術並支援彈性安裝方式(包含底板安裝、壁掛安裝或管狀安裝),使信號柱能適應各種應用。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部