您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

內建斷路器的電源

2024.04.22
TRIO POWER 電源

菲尼克斯電氣推出的 TRIO POWER 電源內建有電子設備斷路器,現在新推出三相款型。

第三代電源 TRIO POWER 持續在機械製造領域樹立新標準。其結構緊湊、堅固耐用、工作可靠,而且操作簡便。這種新型三相電源內建多通道斷路器,結構緊湊,現在還提供額定輸出電流達 40 A 的型號。此外,該系列電源操作十分簡便:採用直插式連接技術,安裝快捷,無需工具。整合有標記區域,便於標記設備識別碼和電路。採用直覺化的試運轉方案,設備可快速投入使用。此外,電位計帶有機械鎖定裝置,可防止他人擅自操作。

該系列電源支援多種智慧診斷方式:彩色 LED 和集中接點可指示各種相關狀態。遠端重設功能允許透過數位輸入重設輸出通道。IO-Link 通訊則為詳細診斷和參數設定提供了便利。此外,透過動態功率裕度 (150 %/5 s),可啟動大負載。搭配智慧自檢和整合性負載管理功能,確保高度系統可用性。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部