您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

透明且安全的 KNX 通訊,高達 1,200 mA

2025.02.20
適用於 KNX 匯流排系統的 STEP POWER

作為市場上第一款 KNX 電源,菲尼克斯電氣的 STEP POWER 具有主動 KNX 電感器,並透過內建的彩色顯示器提供全部相關的 KNX 狀態資訊。其結合了效率與現場診斷。

KNX 是一種強大且靈活的樓宇自動化標準。這讓各種設備能夠無縫整合,以控制照明、暖氣、空調、百葉窗、安全系統、能源管理等。KNX STEP POWER 可確保匯流排通訊順暢。作為第一款標稱電流為 640 mA 的 KNX 電源,它配有主動 KNX 電感器。這可以動態適應所連接 KNX 設備的負載,並將匯流排系統的效率提高至 1,200 mA 的 KNX 通訊。與市場上常見的被動 KNX 電感器不同,這裡可以確保高達 1,200 mA 的滿載,而不會陷入磁飽和。內建彩色顯示器,還能一目了然地提供全部相關的 KNX 狀態資訊。它不僅反映目前的系統狀態,而且還透過選單提供豐富的資訊。這些資訊主要用於設定、診斷和擴充 KNX 系統。
這方便使用者和系統操作員分別查看 BUS 和 AUX 輸出,從而縮小錯誤分析範圍。此外,時間過載行為儲存在裝置中,可以透過顯示器檢索。KNX 系統重設後,執行階段(而非設備的總執行階段)將重設為零,以便確定故障的準確時間。交流和直流的寬域輸入使其能夠在全球使用,並能補償電網波動,從而使 KNX 通訊不受影響。整合的操作桿直插式連接技術進一步提升了 STEP POWER 電源的操作便捷性。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部