Uno Power 電源 – 新增直插式接線與擴展電壓範圍款式
2025.05.21
菲尼克斯電氣擴充產品線,推出全新 Uno Power 系列電源,最大輸出 90 W 機型搭載直插式連接技術,並支援擴展電壓範圍至 277 V AC。此系列產品專為緊湊型控制櫃中的單相應用設計。全新 30 至 90 W 電源憑藉高功率密度、優異能效及直插式連接等優勢, 成為工業自動化與小型控制櫃應用的理想解決方案。
菲尼克斯電氣 Uno Power 系列電源採用直插式連接技術,實現免工具快速安裝,可顯著提升工業應用的效率與靈活性。另一特色在於支援擴展電壓範圍(最高 277 V AC)。
Uno Power 系列以 35 mm 超薄機身實現 90 W 功率輸出,大幅節省控制櫃安裝空間。其輸入電壓範圍涵蓋 100-277 V AC 與 110-250 V DC,可完整支援單相系統供電需求, 並以最高 95% 轉換效率創造節能效益。可調式輸出電壓設計實現應用靈活性, 搭配超過 500,000 小時平均失效間隔時間 (MTBF) 認證,可靠性經實測驗證。-25°C 至 +70°C 寬溫度範圍與 -40°C 低溫冷啟動能力,確保戶外環境與極端溫度下的穩定運作。創新的直插式連接技術更實現免工具快速安裝。
全新 Uno Power 電源系列提供多種功率等級與輸出電壓規格,專為緊湊型控制櫃與嚴苛工業環境設計。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com