您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

高效、清晰的裝配工位

2024.05.21
用於在裝配工位處理導線的導線制動器

菲尼克斯電氣新推出的 clipx Wire brake 導線制動器有助於提高導線預處理和接線效率。這款導線致動器專為改善工位的整潔度而開發,電纜擺放更加井然有序。

clipx Wire brake 用於處理橫截面範圍 0.5 至 6 mm² 的導線。它可大幅簡化導線預處理和接線過程中的操作。導線制動器可固定在 NS 35 DIN 導軌 上,或是藉由外六角螺絲(扳手尺寸 8)鎖緊到安裝板上。固定方式靈活且穩固。

導線穿過導線制動器後便不會回滑。可使用 UCT-TM 6 或 UC-TM 6 標記材料為 clipx Wire brake 標識。故而在同時處理不同橫截面導線時更加透明,也不會混淆橫截面類似的產品。結構化布置有助於縮短搜尋和拿取時間,大幅加快生產週期。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部