您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

一步自動化標識整個端子條

2024.04.22
帶 THERMOMARK E.VARIO 貼標機的熱轉印捲式印表機,用於標記整個端子條

藉由菲尼克斯電氣推出的 THERMOMARK E.VARIO 熱轉印捲式印表機,可節省多達 70 % 的時間。新的 THERMOMARK E SERIES 自帶貼標機。該模組化系統包括功能強大的熱轉印捲式印表機和四個不同的貼標機。

印表機僅用兩種適合高位標記槽和扁平標記槽的連續格式材料,即可標識整個端子條。連續格式材料可依針距尺寸進行切割。無論有多少種針距尺寸,都可實現介於 3.5 至 1,000 mm 的任意寬度。穿孔切口則根據工程規劃軟體中的資料自動進行分配。

新系統採用自動化流程,操作便捷,並能始終確保出色的端子條標識品質。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen | Corporate Communications