高度緊湊的電子保險裝置

2024.04.22
高度緊湊的電子保險裝置

菲尼克斯電氣開發的 PLC-INTERFACE 是繼電器介面和電子保險裝置(斷路器)的創新組合,其總寬度僅 6.2 mm,為控制櫃節省了寶貴的空間。透過設備上的 DIP 開關,可單獨設定標稱電流和停機行為。

透過手動組態,可設定不同的跳脫特性,如「Fuse mode」(保險絲模式,過電流後斷開)或「Hiccup mode」(打嗝模式,週期性自動嘗試重啟),以及以 1 A 為單位設定 1...6 A 的跳脫閾值。通道的物理過載關閉會透過視覺和遠端訊號進行提示。該保險裝置還配有主動診斷輸出,可向更高層級的控制器提供可靠的狀態訊息。

它還具備豐富的附件、橋接選項和系統接線解決方案,減少了接線工作量,提高了接線速度。PLC-INTERFACE 產品系列普遍相容,系統整合過程簡單,可對現有裝置進行功能擴展,因此在幾乎所有應用中都具有高度的靈活性。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部