IFS PROFIsafe Gateway 閘道器能輕鬆整合多達 15 組馬達啟動器至安全網路

2025.06.24
馬達啟動器專用 IFS PROFIsafe Gateway,安裝於導軌上

菲尼克斯電氣 IFS PROFIsafe Gateway 閘道器可輕鬆將支援網路功能的馬達啟動器整合至 Profisafe 安全網路,並應用於各類安全控制系統。

IFS PROFIsafe Gateway 閘道器可直覺式整合多達 15 組馬達啟動器至網路系統。此裝置不僅能安全切換 Enable 致能輸入訊號,更能有效節省控制級別的 I/O 模組數量。作為介面層的經濟型解決方案,它透過安全輸出通道實現馬達啟動器的安全斷電功能,並以僅 45 mm 寬度的緊湊設計脫穎而出。

其他優勢包括:可靈活擴充額外 I/O 模組,透過自動化軟體或 clipx ENGINEER 設備參數設定工具快速完成配置、狀態監控與診斷。此外,藉由介面系統 (IFS) 匯流排連接技術,還能有效節省網路位址資源。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部