PLC-INTERFACE 繼電器斷路器榮獲美國大獎
菲尼克斯電氣的 PLC-INTERFACE 斷路器繼電器模組榮獲美國 Control Engineering 2025 年度最佳產品金獎,並同時奪得 Plant Engineering 2025 年度最佳產品「最具價值產品」頭銜。
Control Engineering 年度最佳產品獎近四十年來持續表彰自動化與控制領域的突破性技術, 2025 年再次表揚引領工業工程創新的傑出產品。所有提名產品皆為 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間首度於北美市場推出。菲尼克斯電氣憑藉 PLC-INTERFACE 斷路器榮獲「電源」類別金獎殊榮。
Plant Engineering 年度最佳產品獎今年進入第 37 屆,長期獲公認為製造業與非製造業中最具創新力新產品的權威指標。此年度票選活動由讀者參與,旨在表彰具備變革性創新、推動產業進步的設備解決方案。菲尼克斯電氣憑藉 PLC-INTERFACE 斷路器,榮獲本屆「最具價值產品獎」(MVP)。
此次雙料獲獎充分展現菲尼克斯電氣在切換技術與工業自動化領域的創新實力。PLC-INTERFACE 斷路器整合了切換與保護功能,採用精簡設計。透過將繼電器介面和電子保險絲(斷路器)整合在僅 6.2 mm 的寬度內,大幅節省了控制櫃的安裝空間。標稱電流(1 至 6 A)及跳脫特性可透過本體 DIP 開關自行設定。主動診斷輸出端能夠將可靠狀態訊號傳送至主控制器, 並透過綠/黃/紅三色 LED 燈號顯示即時狀態。