您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

用於各種標識解決方案的行動熱轉印印表機

2024.05.21
THERMOMARK PRIME 2.0 行動熱轉印卡片印表機

菲尼克斯電氣的 THERMOMARK PRIME 2.0 行動熱轉印印表機用途廣泛。此緊湊型設備適合在標記單元中集中使用,也可直接在現場製作標籤。這有助於提高工作流程的效率和靈活性,在大型系統中優勢更明顯。

此款熱轉印印表機支援 600 多種標記材料,適合各種工業標識應用領域。採用成熟的熱轉印列印技術,可以精確地為端子、導線和電纜以及設備和系統標識,而且標籤經久耐用。這款獨立印表機可在 8 秒內對卡片和板式規格的材料進行高品質標記。THERMOMARK PRIME 2.0 可以透過整合式 MARKING 系統應用軟體直接在應用環境中方便地製作標識。使用印表機的可調節 7 吋彩色觸控螢幕,輕鬆、直覺地輸入資料。印表機配備可更換且性能強大的電池,而且材料和色帶更換便捷,故可在任何位置使用。自動識別色帶、料盒和材質,可防止列印錯誤。對於集中使用,例如在標記單元中,可以使用菲尼克斯電氣的標記軟體輕鬆控制和管理 THERMOMARK PRIME 2.0。該軟體提供廣泛的設計選項、清晰的使用者介面和高效能介面,可從 E-CAD 系統高效匯入資料。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部