0.8 mm 針距無屏蔽板對板連接器
2025.08.27
菲尼克斯電氣推出全新 FP 0,8 SL 系列非屏蔽板對板連接器,支援最高 52 Gbps 的資料傳輸速率。此連接器與屏蔽款 FP 0,8 系列的 PCB 焊盤設計相容,為 PCB 設計提供更高靈活性。設計人員可在不需調整 PCB 配置的情況下,直接互換屏蔽與非屏蔽版本。
FP 0,8 SL 系列的針距尺寸為 0.8 mm,有 12、20、32、52 及 80 位數可供選擇。多種外型結構與 6 至 21 mm 的堆疊高度,結合優異的插配長度安全,能實現極具彈性的設備設計。每接點額定電流容量達 1.7 A、測試電壓 500 V AC,並具備最高 500 次插拔壽命,能滿足多樣化應用需求。本系列連接器亦可選配屏蔽版本。
另一大亮點是雙向 ScaleX 連接系統,能確保可靠的機械與電氣連接。ScaleX 技術還提供高公差補償功能並保護接點,從而增強連接器的堅固性。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com