您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

突波保護領域的新標準:安裝和操作簡便且安全

2024.04.22
VAL-SPP 產品系列,帶適用於交流電和光伏應用的保護裝置

菲尼克斯電氣新推出的 VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) 突波保護裝置安裝簡便、安全性出色,能夠確保系統的高可用性,並滿足未來之需求。

該系列裝置的兩大優勢在於簡便、安全。其具備錯接保護和防觸電保護等創新功能,而且降低了鎖緊力矩(僅 3 Nm)。故該產品系列性能出眾,堅固耐用,能夠提供可靠的保護。加強絕緣有助於進一步保護使用者和系統的安全。直接回應行為能夠保護備用保險絲及設備。這些產品可實現快速切斷,保證良好的運作可靠性。

VAL-SPP 系列突波保護裝置可用於交流電應用以及具有不同額定電壓的光伏應用。該產品組合亦提供適用於電壓波動大的電網的型號。產品結構堅固,可安裝在海拔高達 5,000 m 的位置,在惡劣環境條件下亦能運作。適用電流高達 315 A,無需備用保險絲,可節省安裝空間,經濟效益高。
為了進一步完善該產品系列,我們還可為您提供適合 ECAD 系統的全面數位資料,協助您輕鬆規劃系統。藉由我們的線上選擇幫助工具,您可快速找到適合您應用的產品。使用模組化附件,您還可以輕鬆整合其他功能。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部