通過了全方位核准的超薄款 Mini Analog Pro 本安級訊號調節器與量測變送器

2025.04.22
附上 SIL 3 和 Ex i 標誌以及 GIT 安全獎和德國創新獎標誌的 MINI Analog Pro 本安級訊號調節器與量測變送器

除 ATEX/IECEx 和 CCC Ex 認證之外,菲尼克斯電氣 MINI Analog Pro 產品系列中的 6.2 mm 薄款本安級訊號調節器與量測變送器現在又榮膺了多項認證。

其中包括符合在普通與危險場所 (ordloc/hazloc) 內使用的 UL 指令,以及 INMETRO(巴西核准)和海事應用 DNV 核准。在達到 SIL 3 最高安全級別評估標準後,此產品系列已然集本安級防爆保護和高達 SIL 3 1oo1 的功能安全於一身,總寬度小、高度低,結構十分緊湊。

首先,ATEX/IECEx 認證可確保產品在爆炸危險區域內安全運行,歐盟與全球範圍皆適用。其次,取得被視為通向北美市場關鍵通行證的 UL 認證,表明其遵循更嚴苛的安全標準。再者,INMETRO 認證可保證產品符合巴西安全與質量標準。最後,DNV 認證證明此系列滿足航運業的高安全與質量要求,允許在海事領域中使用。

除了面向各類區域和材料組別的國際認證外,此系列剷品還拓展了應用的溫度範圍(從 -40 °C 至 70 °C)以及海拔高度(可達 5,000 m 且有據可查)。依託最高安全級別 SIL 3 (one out of one) 為人員、環境和系統提供最佳保護。

友善的設計與操作概念讓使用更便捷。另外,Mini Analog Pro 產品系列還透過採用應用程式完成設置與監控、通訊閘道、數位標籤和數位銘板提供端到端數位化。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部