您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於直插式連接的可配置上部殼體 BC 35,6 和 BC 53,6

2025.01.21
採用直插式連接的 BC 35,6 和 BC 53,6 電子元件外殼

菲尼克斯電氣為 BC modular 外殼系列新增了寬度為 35.6 和 53.6 mm 的上部殼體。這表示現在有適用於總寬度 35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm 和 161.6 mm 的可配置上部殼體可選。

透過使用 SPT-THR 系列 PCB 接線端子,使用者可從外殼正面輕鬆操作直插式連接技術。

符合標準的 DIN 導軌外殼適用於符合 DIN 43880 標準的配電板。為滿足各種設備要求,可以使用線上組態器單獨設計每個外殼腔室。此外,可配置的上部殼體設計與 SPT-THR 1,5 或 2,5 系列直插式 PCB 接線端子彼此搭配,設備開發人員可節省大量時間。寬度為 53.6 mm 的上部殼體,支援最多 48 個 1.5 mm² 的接線位或是最多 16 個 2.5 mm² 的接線位。正面採用直插式連接,接線便捷,無需工具,並確保長時間、抗振接觸。該上部殼體可用於 KNX 匯流排。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部